Norge - Norsk

Philips Ledinaire vanntett, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symmetrisk, Opal, IP66, IK08

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Produktbeskrivelse

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polykarbonat, Grå, Strømforsyningsenhet (på/av), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Tilkoblingsenhet 2-pols

Bestillingskode: 911401876480
Full bestillingskode: 871016336007299

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Nei
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Verdi
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401876480 no_NO pdf 241.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401876480_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401876480_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ies 35.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ldt 10.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED18S 840 PSU L600 BN 911401876480 pdf 618.3 kB