På steder som sykehus og i næringsmiddelindustrien der hygiene er altavgjørende, ønsker kundene IP65- og IP54-godkjente armaturer som er sikre i bruk og rimelige i pris. Med denne armaturfamilien får du mye for pengene: Philips LED-teknologien gir pålitelig lys av høy kvalitet, og de fleksible monteringsmulighetene betyr at denne familien kan benyttes til en rekke bruksområder. Armaturene er også i overensstemmelse med alle relevante standarder (CE, EMC, RoHS).
Valuta for pengene
Lave vedlikeholdskostnader takket armaturens lange levetid
Jevn lysoverflate
IP65- (glassdeksel) og IP54-versjoner (PMMA-deksel)