Produktbeskrivelse
600x600 mm, Stål, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opal, Herdet glass, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK07 | 2 J armert, Sikkerhetsklasse II, Skrukontakt