Norge - Norsk

Pierlite Vandaprime Vanntett, 16 W, L700 mm, 2300 lm, 4000 K, CRI80, Bredstrålet, Klar, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in

VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5

Nyhet

Produktbeskrivelse

L700 mm, Presstøpt aluminium LM6 – legeringsgradering (EN AC-44300), Grå, Pulverbelegg, ett lag, Brakett, Strømforsyningsenhet (på/av), 2300 lm, 16 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Bredstrålet, Klar, Polykarbonat, IP66 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK10 | 20 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse I, Overspenningsvernnivå til 6 kV, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910505106485
Full bestillingskode: 872110339289300

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 txt 4.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505106485 no_NO pdf 339.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505106485_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505106485_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 IES
Revit-fil
VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 910505106485 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 23S/840 PSU L700 WB BR PI5 LDT