Philips TrueLine, overflatemontert, UltraEfficient, 23 W, L1170 mm, 4000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU

Produktbeskrivelse

L1170 mm, Aluminium, Aluminium, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 4000 lm, 23 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, TP(b) diffuser flammability class, SC | Sikkerhetskabel, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505105967
Full bestillingskode: 872016963436700
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
anbudstekst
Tender text - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU txt 4.7 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505105967 no_NO pdf 590.2 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505105967_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505105967_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU IES
Revit-fil
SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU 910505105967 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/UE840 SEIA U4 L1170 ALU LDT