Philips TrueLine, overflatemontert, 56 W, 2810x55 mm; H88 mm, 6200 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC
SM531C 62S/940 DEIA L2810 WH
Produktbeskrivelse
2810x55 mm; H88 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Overflate, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 6200 lm, 56 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Opal, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år