Philips TrueLine, overflatemontert, 48.5 W, 2250x55 mm; H88 mm, 6800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU

Produktbeskrivelse

2250x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Overflate, Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 6800 lm, 48.5 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103255
Full bestillingskode: 871951497291900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU txt 4.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103255 no_NO pdf 458.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103255_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103255_EU
mange eiendeler - Visuals
CAD-tegninger
TrueLine-SM530C-L2250 max 780.0 kB

Programtillegg

IES
IES File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU IES
Revit-fil
SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU 910505103255 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 68S/940 DEIA L2250 ALU LDT