Philips TrueLine, overflatemontert, 30.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 43S/940 SEIA U4 L1450 ALU
Produktbeskrivelse
1450x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Overflate, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SNS210-sensor, 4300 lm, 30.5 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Matt, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år