Philips Overflatemontert og hengende KeyLine

Den fleksible lyslinjen

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH
910505103701
SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH
SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH
910505103703
SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
910505103704
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU
910925868303
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 WH
910925868351
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 BK
910925868352
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 ALU
910925868353
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH
SM350C 40S/840 PSU PCS L1200 WH
910925868354

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

I disse dager foretrekker mange kontoreiere og kontorbelysningsdesignere linjer med lys. Grunnen er enkel. Ikke bare har lyslinjene en minimalistisk design, de gir også langt flere valgmuligheter og økt fleksibilitet. Korte eller lange linjer og armaturer, frittstående armaturer, forskjellig optikk inkludert asymmetrisk, forskjellige former og til og med en rekke farger; alt er mulig. Og med KeyLine får du alle disse fordelene til en konkurransedyktig pris samtidig som lyslinjene samsvarer med reglene for kontorbelysning. KeyLine er et suverent utvalg av lyslinjer med slank, minimalistisk design og høy lyseffekt som skaper lyse kontorlokaler. Men med komfortable, lave nivåer av blending er den også lett for øyet og overholder UGR19. Det gjør at KeyLine passer perfekt på lineære bruksområder så vel som til frittstående hengende eller overflatemonterte armaturer (tilbehør bestilles separat). En serie som tilbyr den ultimate fleksibiliteten og ubegrensede muligheter. KeyLine gir designfleksibilitet med ulike lengder, farger og lyseffekter – inkludert L-former og rette linjer. Alle med høy effektivitet opptil 142 lm/W, og mulighet for å oppgradere med trådløs tilkobling og kontroll. Kombinert med attraktive priser gir KeyLine enestående valuta for pengene, noe som sikrer en svært god TCO.

Fordeler

  • Passer for kontorbruk

  • God TCO

Funksjoner

  • Lavt og komfortabelt blendenivå: < UGR19 for hele serien

  • Høy lumeneffekt, opptil 4000 lm for versjonen på 1,2 m

Bruksområder

  • Kontorer
  • Butikk
  • Utdanning

Advarsler og sikkerhet

  • KeyLine-lysarmatur har klassifiseringen IP20 og er ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av hvor egnet monteringsmiljøet er der armaturen skal monteres.

  • Hvis lysarmaturene, til tross for advarselen om IPX0-klassifiseringen, utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips og Signify garantere eller hindre feil. Som følge vil produktgarantien ikke gjelde og bli ugyldig.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Overflatemontert og hengende KeyLine no_NO pdf 1.7 MB
Installasjonsinstruksjoner
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Overflatemontert og hengende KeyLine
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-Overflatemontert og hengende KeyLine
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB