Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk spredningsvinkel, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I

Bestillingskode: 910505103701
Full bestillingskode: 872016961518200

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM351C 40S/840 PSU A PCS L1200 WH txt 2.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103701 no_NO pdf 288.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103701_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103701_EU
mange eiendeler - Visuals