Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Produktbeskrivelse

L1500 mm; H70 mm, Aluminium, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Asymmetrisk spredningsvinkel, Matt, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I

Bestillingskode: 910505103703
Full bestillingskode: 872016961520500

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH txt 2.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103703 no_NO pdf 288.0 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103703_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103703_EU
mange eiendeler - Visuals