Norge - Norsk

Philips Overflatemontert og hengende KeyLine, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19

SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU

Produktbeskrivelse

L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Aluminium, Trådløs driver Interact System klar, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 910925868365
Full bestillingskode: 871951462429000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU txt 3.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925868365 no_NO pdf 579.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925868365_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925868365_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU IES
Revit-fil
SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU 910925868365 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/840 WIA PCS L1200 ALU LDT