Produktbeskrivelse
L1200 mm; H70 mm, Aluminium, Svart, Signal svart (RAL9004), Trådløs driver Interact System klar, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Mellomstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK06 | 1 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols