Philips FlexBlend, overflatemontert

FlexBlend legger til rette for effektive og fleksibelt innredede kontorområder

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Philips FlexBlend er en attraktiv serie av overflatemonterte og pendlede lysarmaturer som kan kombineres med innfelte Flexblend-armaturer. Armaturserien gjør det mulig for byggeiere å oppgradere lysanlegget og tilby belysning som oppfyller kontorstandarder og gir avkastning på under 3 år. FlexBlend gir den nødvendige fleksibiliteten gjennom tilpasningsevnen i design. Dette gjør at armaturene når som helst kan installeres raskt og enkelt. Selv om du velger pendlede armaturer i dag, kan disse senere gjøres om til overflatemonterte armaturer direkte på stedet. Utvalget av overflatemonterte og pendelarmaturer passer til mange forskjellige typer rom som åpne kontorlandskap, ganger, resepsjon og møterom. FlexBlend kan fås som linjer og frittstående armaturer med samme belysningsmodul. Dette gjør at du kan velge en frittstående FlexBlend-armatur i dag og utvide til en linje senere. Kontrolleren er integrert i armaturen. Ettersom teknologien endrer seg raskt, forventes den ideelle belysningsløsningen også å være klar til å inkludere innovasjoner som kan bidra til å optimalisere driften ytterligere. Derfor omfatter FlexBlend alle tilgjengelige tilkoblingsmuligheter og fremtidssikkert tilbehør. Som System Ready-armatur kan den pares med lysstyringssystemer som Philips Interact Office kablet (PoE) og Interact Office trådløse og/eller eksisterende og kommende sensorinnovasjoner. Armaturutvalget er derfor fremtidssikkert og kan leveres uten systemkomponenter og senere oppgraderes på stedet. En attraktiv mulighet for nyinstallasjoner og renoveringer.

Fordeler

  • Investeringskostnadene spares inn på mindre enn 3 år

  • Et fleksibelt kontor, med bruksfleksibilitet for valg av armaturer som passer i mange kontorområder

Funksjoner

  • Overholder alle kontorstandarder (UGR < 19, L65 < 3000 cd/sm), lysnivå i henhold til krav for kontorbruk

  • Homogen og jevn lyseffekt

Bruksområder

  • Kontorer
  • Utdanning
  • Helse

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet har klassifiseringen IPX0 og er således ikke beskyttet mot vanninntrenging. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at det foretas en kontroll av miljøet der armaturen skal monteres.

  • Hvis rådet ovenfor ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet FlexBlend, overflatemontert no_NO pdf 905.8 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-FlexBlend, overflatemontert
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-FlexBlend, overflatemontert
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
FlexBlend Surface EPD pdf 1.2 MB