Philips FlexBlend, overflatemontert, 32 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC
SM340C 45S/930 DEIA PCS L150 WH
Produktbeskrivelse
1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4500 lm, 32 W, 140 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Nei
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Ja
- Lighting Technology
- LED
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år