Philips FlexBlend, overflatemontert, 32 W, 1470x200 mm; H73 mm, 4500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH

Produktbeskrivelse

1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 4500 lm, 32 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910925867878
Full bestillingskode: 871951418241700

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH txt 4.0 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925867878 no_NO pdf 487.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925867878_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925867878_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH IES
Revit-fil
SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH 910925867878 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 45S/940 DEIA PCS L150 WH LDT