Produktbeskrivelse
1200x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys