Produktbeskrivelse
1470x200 mm; H73 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar eksternt for sentral nødbelysning, 3500 lm, 27 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Bredstrålet, Med tekstur, Polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 5-pols, DC drevet sentral nødlys