Philips CoreLine overflatemontert gen 4

Installer smarter, bli ferdig raskere. Velg langvarig pålitelighet og ytelse

Produkter

SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 NOC
911401841687
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSU W20L120 OC
911401841787
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
SM136V G4 34_43_57S/830 PSD W20L120 OC
911401841887
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
SM136V G4 36_45_60S/840 PSD W20L120 OC
911401841987
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
911401842087
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
SM136V G4 43S/840 WIA W20L120 OC
911401842187
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
SM136V G4 36_45_68S/840 PSU W20L157 OC
911401842287
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC
911401842387

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Vi introduserer Philips CoreLine overflatemontert gen4, en familie av høykvalitets og innovative lysarmaturer designet for å levere energieffektiv og langvarig belysning til hjemmet eller kontoret. Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm, høyere effektivitet på opptil 160 lm/W og en lengre levetid på L90 ved 50 000 timer/ L80 ved 100 000 timer gir CoreLine-serien sterk belysning med lang levetid. Våre utenpåliggende lysarmaturer har DC-plugger i alle versjoner, emballasje fra en enkelt boks til 4-i-1, og plastfri emballasje, noe som gjør dem miljøvennlige og kostnadseffektive. Vår CoreLine overflatemonterte gen4 har de samme grønne hurtigkoblingene som CoreLine-panelet, og er kompatibel med Wieland GSTi3- og GST/5-kontakter. Oppgrader belysningen din i dag med overflatemontert Philips CoreLine gen4, en innovativ kvalitetsløsning som innfrir Philips-løftet om energieffektiv belysning med lang levetid.

Fordeler

  • Energieffektiv: Vår state-of-the-art LED-teknologi sikrer at CoreLine overflatemontert gen4 er både miljøvennlig og kostnadseffektiv, og sparer penger på strømregningen samtidig som det bidrar til å redusere karbonavtrykket.

  • Lyst og effektivt: Med høyere lumenpakker på opptil 6800 lm gir overflatemontert CoreLine gen4 sterk og effektiv belysning i hjemmet eller på kontoret.

Funksjoner

  • Høyere lumenpakker: opptil 6800 lm (erstatter 2 konvensjonelle lyskilder på 58 W) for sterk og effektiv belysning

  • Forbedret effektivitet: opptil 160 lm/W for energisparende og miljøvennlig belysning

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helse
  • Utdanning

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet CoreLine overflatemontert gen 4 no_NO pdf 907.2 kB
Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.2 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 8.1 MB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 272.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-CoreLine overflatemontert gen 4
mange eiendeler - Visuals
Video
Installation video CoreLine Surface Mounted Gen 4 mov 98.6 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB

Programtillegg

Family-IES-CoreLine overflatemontert gen 4
mange eiendeler - Software Plugins