Philips CoreLine overflatemontert gen 4, All-in, 43.5 W, 22.5 W, 1570x200 mm, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 3000 K, UGR19

SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC

Produktbeskrivelse

1570x200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Overflate, Strømforsyningsenhet (på/av), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 6500 lm, 43.5 W, 22.5 W, 151 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols

Bestillingskode: 911401842387
Full bestillingskode: 872016976428699

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC txt 3.3 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401842387 no_NO pdf 833.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instructions CoreLine surface mounted Gen4 pdf 6.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401842387_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401842387_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC IES
Revit-fil
SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC 911401842387 ZIP
Dialux
ULD File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ULD
Relux
ROLF File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC ROLFZ
LDT
LDT File - SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
Environmental product declaration (EPD) CoreLine surface mounted W20L157 pdf 972.5 kB