Philips CoreLine overflatemontert gen 4, 27.5 W, 1200x200 mm, 4000 lm, 3000 K, Trådløs, Interact Ready, UGR19
SM136V G4 40S/830 WIA W20L120 OC
Produktbeskrivelse
1200x200 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Overflate, Trådløs driver Interact System klar, 4000 lm, 27.5 W, 145 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Mikroprismatisk linse, Polykarbonat, IP20/44 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, sprutsikker, IK03 | 0,35 J armert, Sikkerhetsklasse II, Kabel med kontakt, 3-pols, Push-in-kobling, 3-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Unclassified
- Service Tag
- Nei
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år