Philips GreenSpace Evo-projektor, 20.5 W, 2400 lm, 5000 K, Trådløs, Interact Ready, Mellomstrålet, Hvit
ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Trådløs driver Interact System klar, 2400 lm, 20.5 W, 117 lm/W, 5000 K, (0.343,0.331), Mellomstrålet, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år