Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 26.5 W, 2400 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Mellomstrålet, Hvit

ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Hvit, Dali dimming Intaract System klar, 2400 lm, 26.5 W, 90.5 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385), Mellomstrålet, Klar, Herdet glass, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104606
Full bestillingskode: 872016959093900

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104606 no_NO pdf 363.8 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104606_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104606_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 IES
Revit-fil
ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 910505104606 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB