Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo-projektor, 17.8 W, 2200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, Svart

ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482

Produktbeskrivelse

Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 2200 lm, 17.8 W, 124 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386), CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, smalstrålet 10 til 20 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne

Bestillingskode: 910505104595
Full bestillingskode: 872016959083000

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Ja
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104595 no_NO pdf 320.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
ST333T Installation instruction pdf 1.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104595_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104595_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 IES
Revit-fil
ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 910505104595 ZIP
Dialux
ULD File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ULD
Relux
ROLF File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 ROLFZ
LDT
LDT File - ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD ST333T short spothead pdf 1.4 MB