Philips GreenSpace Evo-projektor, 20 W, 2100 lm, PremiumColor, 3000 K, Smalstrålet, Hvit
ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Hvit, Strømforsyningsenhet (på/av), 2100 lm, 20 W, 105 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386), Smalstrålet, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år