Norge - Norsk

Philips GreenSpace Evo Mini, Double projector for Maxos fusion trunking, 3D printed, 44.6 W, D65 mm, 5400 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, Hvit

ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401

Produktbeskrivelse

Double projector for Maxos fusion trunking, D65 mm, Polykarbonat, Hvit, Dali dimming Intaract System klar, 5400 lm, 44.6 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, PerfectAccent høyeffektiv reflektor, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 5-pols

Bestillingskode: 910505104531
Full bestillingskode: 872016959027400

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
2 enheter
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505104531 no_NO pdf 402.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505104531_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505104531_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 IES
Revit-fil
Revit file - ST332TI - 910505104531 ZIP
Dialux
ULD File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332X2 27S/PW930 DIA HWB WH401 LDT