Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2800 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart
ST332T 27S/PW940 PSU HWB BK402
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 2800 lm, 20.7 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år