Philips GreenSpace Evo Mini, 11.7 W, 1700 lm, 4000 K, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, Svart
ST332T 17S/840 PSU HMB BK402
Produktbeskrivelse
Polykarbonat, Svart, Strømforsyningsenhet (på/av), 1700 lm, 11.7 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Høyreflekterende metallreflektor, mellomstrålet 20 til 40 grader, IP20 | Fingerbeskyttet, IK02 | 0,2 J standard, Sikkerhetsklasse II, Skinne
Spesifikasjoner
- Lyskilden kan byttes ut
- Ja
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Effekt
- Garantiperiode
- 5 år