Norge - Norsk

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Produktbeskrivelse

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Bestillingskode: 910925869523
Full bestillingskode: 872016944068599

Spesifikasjoner

  • Total lengde
    1 660 mm
  • Total bredde
    35 mm
  • Total høyde
    30 mm
  • Mål (høyde x bredde x høyde)
    30 x 35 x 1660 mm
  • Materialer
    -
  • Ingress beskyttelseskode
    -
  • Mekanisk støtbeskyttelseskode
    -
  • Tilbehørsfarge
    -
  • Nettovekt (stykk)
    0,240 kg

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925869523 no_NO pdf 180.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos universal Installation through wiring pdf 399.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925869523_EU
mange eiendeler - Visuals