Produktbeskrivelse
Trunking light unit, L1478 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Kontakt med 2 ekstra ledninger for lysregulering