Norge - Norsk

Philips Maxos unify

Ny standard innen trunking

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Et tilpasningsdyktig LED-skinnesystem som kombinerer de velprøvde fordelene med en elektrisk skinne som muliggjør fleksibel plassering av lineære paneler med flere kombinasjoner av ytelse/lengde og spesialdesignede linser for å rette lyset dit det trengs. En løsning som gjør det mulig å designe nye prosjekter med optimalt antall lineære paneler og en løsning for ettermontering av gamle installasjoner – slik at applikasjonen din blir oppdatert med de nyeste belysningsmulighetene. Nå, og i fremtiden.

Fordeler

  • Enkel ettermontering av «gamle» Maxos- og TTX400-elektriske enheter med betydelige energibesparelser med UE-porteføljen

  • Oppgrader til Interact-systemer for å spare enda mer

Funksjoner

  • Forenklet paneltilbud -> 1,5 m og 2,25 m bygget på modulære komponenter.

  • Høy effektivitet opptil 200 lm/W i UE-området

Bruksområder

  • Dagligvare- og storhandel
  • Produksjon
  • Lager

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet Maxos unify no_NO pdf 502.4 kB
EcoDesign-dokument
EcoDesign pdf 1.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-Maxos unify
mange eiendeler - Visuals
Revit-fil
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB

Programtillegg

Family-IES-Maxos unify
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Maxos unify 1478mm panel pdf 1.0 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Maxos unify 2215mm panel pdf 1.0 MB