Norge - Norsk

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 65 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Med tekstur, Hvit, IP20

LL551X 105S/840 NE DIA WB WH

Produktbeskrivelse

Trunking light unit, L1478 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Bredstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols

Bestillingskode: 910925870925
Full bestillingskode: 872016995577600

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Signify Circle
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910925870925 no_NO pdf 399.4 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910925870925_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910925870925_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH IES
Revit-fil
LL551X 105S/840 NE DIA WB WH 910925870925 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH LDT