Philips Maxos unify, Trunking light unit, 98 W, 2215 mm, 16000 lm, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Smalstrålet, Med tekstur, Hvit, IP20
LL552X 160S/840 NE SIA NB WH
Produktbeskrivelse
Trunking light unit, 2215 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Sensorklar sjåfør Interact System klar, 16000 lm, 98 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år