Philips Maxos unify, Trunking light unit, UltraEfficient, 31 W, 2215 mm, 6200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Bredstrålet, Med tekstur, Hvit, IP20
LL552X 62S/840 UE DIA WB WH
Produktbeskrivelse
Trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Dali dimming Intaract System klar, 6200 lm, 31 W, 200 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Bredstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter
- 1 enhet
- Driver inkludert
- Ja
- Sustainability rating
- Signify Circle
- Service Tag
- Ja
- Verditrapp
- Spesifikasjon
- Garantiperiode
- 5 år