Produktbeskrivelse
Trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Stål, Svart, Signal svart (RAL9004), Dali dimming Intaract System klar, 10500 lm, 56 W, 188 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Smalstrålet, Med tekstur, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Tilkoblingsenhet 7-pols