Norge - Norsk

Philips Trådløs nødbelysningsdownlight, overflatemontert, Surface-mounted Downlight, 5 W, 6.1 W, 5 W, 222x171mm; H42, 675 lm, 5000 K, IP40, ELW3h, Ikke-vedlikeholdt

EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted Downlight, 222x171mm; H42, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Tak, Vegg, 675 lm, 5 W, 110 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP40 | Ledningsbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt

Bestillingskode: 912401483625
Full bestillingskode: 871951488046700

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483625 no_NO pdf 358.5 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 4.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483625_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483625_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM256C SM 7S OA/CO NM3 ELW IP40 WH zip 64.3 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EM256C Emergency Surf-m-downlight-HO Wireless pdf 803.4 kB