Frittstående 3 timers Interact ready-nødbelysningsdownlight, overflatemontert
Nye trådløse, utenpåliggende downlights og overvåkingssystem for nødbelysning, som gjør det mulig for bygningsforvaltere å kontrollere, overvåke og teste nødbelysning og produsere samsvarsrapporter via et sikkert, skybasert dashbord.
Oppnå samsvar gjennom bevistesting
Spar tid og penger på installasjon og vedlikehold
Trådløse, overflatemonterte nødbelysningsdownlights og Interact Building Manager-system regulerer og gir innsikt i testing av nødbelysning med et sikkert skybasert instrumentbord.
Lar bygningsforvaltere vedlikeholde nødbelysning, automatisere testing og sikre samsvar med forskrifter
Batteriet er designet med en gjennomsnittlig batterilevetid på 50 000 timer i standby-modus. Batteriet leveres med en standard 5-års garanti, betinget av at produktet vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens retningslinjer og testes i samsvar med EN50272.