Norge - Norsk

Philips Trådløs nødbelysningsarmatur, Surface-mounted, 5 W, 6.7 W, 5 W, 350x110mm; H75, 700 lm, 5000 K, IP65, ELW3h, Ikke-vedlikeholdt

EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH

Produktbeskrivelse

Surface-mounted, 350x110mm; H75, Polykarbonat, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Tak, Vegg, 700 lm, 5 W, 105 lm/W, 5000 K, (0.346, 0.356) SDCM<5, CRI70, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP65 | Beskyttet mot støvgjennomtrengning, spylesikker, IK08 | 5 J sikret mot hærverk, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 2-pols, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet med trådløst grensesnitt

Bestillingskode: 912401483627
Full bestillingskode: 871951488048100

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483627 no_NO pdf 378.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 7.4 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483627_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483627_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - EM254C HO BKD 7S NM3 ELW IP65 WH ies 126.8 kB

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EM254C Emergency Bulkhead-HO Wireless pdf 809.6 kB