Nye trådløse nødbelysningsskott og overvåkingssystem, som gjør det mulig for bygningsforvaltere å kontrollere, overvåke og teste nødbelysning og produsere samsvarsrapporter via et sikkert skybasert dashbord.
Oppnå samsvar gjennom bevistesting
Spar tid og penger på installasjon og vedlikehold
Trådløse nødbelysningsbulkheads og Interact Building Manager-systemet regulerer og gir innsikt i testing av nødbelysning med et sikkert skybasert dashbord.
Lar bygningsforvaltere vedlikeholde nødbelysning, automatisere testing og sikre samsvar med forskrifter
Batteriet er designet med en gjennomsnittlig batterilevetid på 50 000 timer i standby-modus. Batteriet leveres med en standard 5-års garanti, betinget av at produktet vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens retningslinjer og testes i samsvar med EN50272.