Sikkerhet er viktig for bygningseiere, og derfor er det en stor bekymring for dem å ha riktig nødbelysning på plass. Emergency track spot EM160T tilbyr en enkel løsning for selvstendig nødbelysning som oppfyller alle europeiske forskrifter. Litiumbatteriet (LiFePO4) har mange fordeler fremfor nikkelbaserte produkter, da det har lengre levetid, bedre utladningsadferd, er produsert på en mer velferdsvennlig måte og kan resirkuleres.
Oppfyller europeiske standarder for nødlysarmaturer.
Litiumbasert batteritype gir lengre levetid, lav selvutlading og høy temperaturtoleranse.
Valgbar ikke-permanent eller permanent nødbelysning
Nødbelysning med en varighet på 3 timer
Batteriet har en beregnet gjennomsnittlig levetid på 50 000 timer i standby-modus. Batteriet leveres med standard 3-års garanti, forutsatt at produktet vedlikeholdes og brukes i samsvar med produsentens retningslinjer og testes i samsvar med EN50272.