Produktbeskrivelse
329x46mm; H97, Polykarbonat, Svart RAL 9004, Signal svart (RAL9004), 3-faset strømskinneadapter med GA69 (tilkoblingspunkt) for XTS- og XTSF-skinner, Innfelt, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Bredstrålet, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon