Norge - Norsk

Philips Emergency track spot, 4.8 W, 1.7 W, 4.8 W, 329x46mm; H97, 250 lm, 6500 K, IP20, ELB3h/ELP3h, Vedlikeholdt, Ikke-vedlikeholdt

EM160T TRK 2S OA NM3 ELP WH IP20

Produktbeskrivelse

329x46mm; H97, Polykarbonat, Hvit RAL 9003, Signal hvit (RAL9003), 3-faset strømskinneadapter med GA69 (tilkoblingspunkt) for XTS- og XTSF-skinner, Innfelt, 250 lm, 4.8 W, 147 lm/W, 6500 K, (0.346, 0.356) SDCM<6, CRI80, Bredstrålet, Klar, UV-stabilisert deksel i polykarbonat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, 3C-skinne, TP(a) diffuser flammability class, Nødbelysning, 3 timers varighet, Pro-versjon

Bestillingskode: 912401483656
Full bestillingskode: 871951488090000

Spesifikasjoner

Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Service Tag
Nei
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 912401483656 no_NO pdf 252.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
EM160T Emergency Track Spot mounting instructions pdf 8.6 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-912401483656_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-912401483656_EU
mange eiendeler - Visuals