Philips CoreLine Batten, All-in, 45.5 W, L1200, 6400 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/40, EL-ready
BN126C LED64S/830_40 WIA L1200
Produktbeskrivelse
L1200, Metall/plast, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 6400 lm, 45.5 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)
Spesifikasjoner
- Antall utstyrsenheter 1 enhet
- Driver inkludert Ja
- Service Tag Ja
- Verditrapp Effekt
- Garantiperiode 5 år