Norge - Norsk

Philips CoreLine Batten, 37 W, L1500 mm, 5200 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready, EL-ready

BN126C LED52S/840 PSU L1500

Produktbeskrivelse

L1500 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 5200 lm, 37 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401834584
Full bestillingskode: 871951494884699

Spesifikasjoner

  • Lyskilden kan byttes ut
    Nei
  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Lighting Technology
    LED
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BN126C LED52S/840 PSU L1500 txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401834584 no_NO pdf 373.9 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401834584_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401834584_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 IES
Revit-fil
Revit file - 911401834584 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED52S/840 PSU L1500 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED52S 840 PSU L1500 911401834584 pdf 629.0 kB