Norge - Norsk

Philips CoreLine Batten, 75 W, L1800 mm, 10000 lm, 4000 K, Opal, IP20/40, TW1-ready

BN126C LED100S/840 PSU L1800

Produktbeskrivelse

L1800 mm, Stål, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Strømforsyningsenhet (på/av), 10000 lm, 75 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤3, Spredningsvinkel 120°, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert)

Bestillingskode: 911401835184
Full bestillingskode: 871951494890799

Spesifikasjoner

Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Effekt
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BN126C LED100S/840 PSU L1800 txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401835184 no_NO pdf 542.0 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 951.9 kB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401835184_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-911401835184_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 IES
Revit-fil
Revit file - 911401835184 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED100S/840 PSU L1800 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
EPD Philips CoreLine Batten BN126C LED100S 840 PSU L1800 911401835184 pdf 629.2 kB