Norge - Norsk

Philips CoreLine Batten, All-in, 57 W, L1500, 8000 lm, 3000 K, 4000 K, Trådløs, Interact Ready, Opal, IP20/40, EL-ready

BN126C LED80S/830_40 WIA L1500

Produktbeskrivelse

L1500, Metall/plast, Hvit, Signal hvit (RAL9003), Trådløs driver Interact System klar, All-in, Multi Color Temperature, 8000 lm, 57 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Symmetrisk, Opal, Polykarbonat, IP20/40 | Fingerbeskyttet, ledningsbeskyttet, IK04 | 0,5 J standard pluss, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, Enkel tilkobling og avtakbart deksel tilgjengelig for gjennomføringsledninger 1-fase (intern ledning er ikke inkludert), Klar for nødbelysning (via kompatibelt batterisett som tilbehør)

Bestillingskode: 911401850087
Full bestillingskode: 872016976835299

Spesifikasjoner

  • Antall utstyrsenheter
    1 enhet
  • Driver inkludert
    Ja
  • Service Tag
    Ja
  • Verditrapp
    Effekt
  • Garantiperiode
    5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 txt 3.4 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 911401850087 no_NO pdf 373.3 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
Installation instruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.7 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-911401850087_EU
mange eiendeler
Product-Diagrams-911401850087_EU
mange eiendeler

Programtillegg

IES
IES File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 IES
Revit-fil
Revit file - 911401850087 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED80S/830_40 WIA L1500 LDT