Norge - Norsk

Philips TrueBlend Innfelt, 26 W, 1200x300 mm, B30, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30

Produktbeskrivelse

1200x300 mm, Stål, Hvit, Ren hvit (RAL9010), Pulverbelegg, ett lag, Monteringsbrakett - fast høyde 30 mm - For C/U-profiler, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Oppgraderbart sensorspor med SC200-sensor, 4200 lm, 26 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR19, Bredstrålet, overholder kontorstandarder, Hvit reflektor, Diffuserende linseoptikk, Polymetylmetakrylat, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse I, Push-in-kobling, 3-pols, TP(b) diffuser flammability class, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505103973
Full bestillingskode: 872016962197800

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år
Sustainability rating
Unclassified

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 txt 5.5 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505103973 no_NO pdf 595.7 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505103973_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505103973_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 IES
Revit-fil
RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 910505103973 ZIP
Dialux
ULD File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 ULD
Relux
ROLF File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 ROLFZ
LDT
LDT File - RC453B 42S/940 DLO 9010 U4 L1200 W300B30 LDT

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB