Norge - Norsk

Philips TrueBlend Innfelt

TrueBlend: Proposisjon bygget rundt fleksibilitet, valg og ytelse.

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

Når man spesifiserer belysning for avanserte kontormiljøer, må tekniske spesifisører forholde seg til et bredt spekter av krav og begrensninger knyttet til himlingstyper og kunde-/arkitektpreferanser. Philips TrueBlend er en fleksibel armaturportefølje som gir valgfrihet i utseende og uttrykk for arkitekten, mekanisk tilpasning til mange ulike himlingstyper, og en palett av optiske alternativer å velge mellom. Philips TrueBlend er bygget rundt fleksibilitet og valgfrihet; vår nye innfelte kontorserie er en perfekt løsning for ditt ikke-standard tak eller renoveringsprosjekt der armaturene må passe inn i åpningen etter eksisterende armaturer. Et bredt utvalg av optikk, effektivitet i toppklasse, velvære-LED-spekter og Interact-konnektivitet gir valgmuligheter i ytelse og utseende. TrueBlend bidrar til å spare energi og gir riktig nivå av lys. Den er ikke bare i samsvar med WELL Building Standard for Light, men er også klassifisert til UGR<19, som oppfyller alle kontorstandarder (OC). Denne armaturfamilien leveres i ulike lengder, lysutganger, optikker, husfarger, ulike braketthøyder og kontakter. Dette gir den ultimate designfleksibiliteten og ubegrensede muligheter. TrueBlend-armaturer tilbyr lyseffektivitet i toppklasse og utmerket lyskvalitet (CRI>90), med oppgraderbarhet og reparerbarhet som sikrer lang levetid. De er også designet for resirkulering, noe som gjør dem til et virkelig sirkulært og grønt valg. TrueBlend er derfor en alt-i-ett-løsning med overlegne belysningsspesifikasjoner, kombinert med en bærekraftig tilnærming til kontorbelysning med høy ytelse.

Fordeler

  • Utformet for å forbedre menneskers velvære med belysning av høy kvalitet.

  • Best i klassen lysutbytte med overlegne belysningsspesifikasjoner og lang levetid

Funksjoner

  • Best-in-class lyseffektivitet opptil 170 lm/W støtter grønn bygningsdesign og oppfyller kriterier for energisparetilskudd.

  • Kontorgodkjent belysning med brede optikkalternativer som DLO, MLO og mini cups.

Bruksområder

  • Kontorer
  • Utdanning
  • Detaljhandel

Advarsler og sikkerhet

  • Produktet er IP20 og er derfor ikke beskyttet mot vanninntrengning. Derfor anbefaler vi på det sterkeste at miljøet der armaturen skal installeres kontrolleres på en passende måte.

  • Hvis ovenstående råd ikke følges og lysarmaturene utsettes for vanninntrenging, kan ikke Philips/Signify garantere trygg svikt, og produktgarantien blir ugyldig.

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet TrueBlend Innfelt no_NO pdf 328.4 kB
Installasjonsinstruksjoner
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-TrueBlend Innfelt
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-TrueBlend Innfelt
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-5ft pdf 1.4 MB
Produktdeklarasjon for miljøvern
TrueBlend Environmental Product Declaration W200-4ft pdf 1.4 MB