Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, Trådløs, Interact Ready, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO

Produktbeskrivelse

Stål, Hvit, Sensorklar fører Interact System klar for sentral nødlys, Interact SNS210-sensor, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Med tekstur, Polystyren, IP20 | Fingerbeskyttet, IK03 | 0,3 J, Sikkerhetsklasse II, Push-in-kobling, 3-pols, DC drevet sentral nødlys

Bestillingskode: 910505102477
Full bestillingskode: 872016901496100

Spesifikasjoner

Lampefamiliekode
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Lyskilden kan byttes ut
Nei
Antall utstyrsenheter
1 enhet
Driver inkludert
Ja
Sustainability rating
Unclassified
Light source engine type
LED
Service Tag
Ja
Lighting Technology
LED
Verditrapp
Spesifikasjon
Garantiperiode
5 år

Nedlastinger

Brosjyrer

anbudstekst
Tender text - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO txt 3.8 kB
Produktbrosjyre
Localized commercial leaflet 910505102477 no_NO pdf 412.1 kB

Brosjyrer

Installasjonsinstruksjoner
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Product-Photographs-910505102477_EU
mange eiendeler - Visuals
Product-Diagrams-910505102477_EU
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

IES
IES File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO IES
Revit-fil
RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO 910505102477 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 SEIA W30L120 IA4 MXO LDT