Philips SlimBlend Gen2

SlimBlend gen2: høy ytelse, avansert kontroll

Bruk 'konfigurer nå'-knappen for å tilpasse armaturen din, eller velg et av de forhåndskonfigurerte produktene nedenfor.

Produkter

RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO
910505102445
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
RC330V 36S/940 PSD W60L60 MXO W5
910505102446
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/940 PSD W60L60 MXO
910505102447
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
RC330V 42S/930 PSD W60L60 MXO
910505102448

Informasjonen om produktseriene

Beskrivelse

På kontorer ønsker man belysning med høy ytelse som øker prestasjonene, komforten og velværet samtidig som løsningen er bærekraftig. Derfor er det etterspørsel etter "lysoverflate"-løsninger som gir utmerket lyskvalitet med god funksjonalitet og nettilkobling. Slik som Philips SlimBlend Gen2 – en komplett serie med slanke lysarmaturer designet for å gi økt velvære og bruk i en sirkulær økonomi. SlimBlend Gen2-lysarmaturer tilbyr toppmoderne effektivitet og utmerket lyskvalitet (CRI > 90) med muligheter for oppgradering og reparasjon som sikrer lang levetid. Disse lysarmaturene er også designet for å kunne resirkuleres, noe som gjør dem til et genuint sirkulært, grønt valg. Men det er den høye kvaliteten på lyset som gjør at SlimBlend Gen2-lysarmaturer virkelig skiller seg ut. Den spesielle heksagonale mikrooptikken (MXO) gir blendingsfri komfort og et homogent gnistrende lys som skaper en livlig lysoverflate som forbedrer innemiljøet og oppfyller kontorstandarder. SlimBlend Gen 2 er en minimalistisk løsning med overlegne lysspesifikasjoner kombinert med klasseledende nettilkobling ved bruk av Interact Pro – alt med en bærekraftig tilnærming til kontorbelysning med høy ytelse.

Fordeler

  • Svært effektiv LED-lysarmatur med ulike monteringsmuligheter (innfelt, hengende eller overflatemontert)

  • Komfortabelt, blendingsfritt og i tråd med kontorstandarder

Funksjoner

  • Klasseledende effektivitet opp til 140 lm/W oppfyller krav til grønn bygningsdesign og subsidiering av energisparingstiltak

  • CRI90 med Tunable White-alternativ

Bruksområder

  • Kontorer
  • Helse
  • Utdanning

Nedlastinger

Brosjyrer

Seriebrosjyre
Localized commercial leaflet SlimBlend Gen2 no_NO pdf 1.5 MB
Installasjonsinstruksjoner
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Visuelle hjelpemidler

Family-Photographs-SlimBlend Gen2
mange eiendeler - Visuals

Programtillegg

Family-IES-SlimBlend Gen2
mange eiendeler - Software Plugins

Annet

Produktdeklarasjon for miljøvern
SlimBlend Gen2 EPD pdf 1.1 MB